Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1307.4076X00 |
K1307.4101X00 |
K1307.4152X00 |
K1307.4203X00 |
K1307.4254X00 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Maniglia, spessore t (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.55 € | 1 | 4 giorni | 76.2 | 27.9 | 9.91 | 22.1 | 17.02 | 6.1 | 37.9 | ||
57.90 € | 1 | 4 giorni | 101.6 | 31.7 | 11.94 | 25.9 | 18.03 | 7.87 | 39.88 | ||
115.22 € | 1 | 4 giorni | 152.4 | 38.1 | 19.05 | 38.1 | 22.1 | 12.7 | 63.5 | ||
148.43 € | 1 | 4 giorni | 203.2 | 45.7 | 22.1 | 45.7 | 24.13 | 14.22 | 76.2 | ||
231.91 € | 1 | 4 giorni | 254 | 50.8 | 22.1 | 50.8 | 26.67 | 15.75 | 76.2 |
Loading...
Maniglia, materiale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4301 |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Maniglia, spessore t(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L4(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali