Volantini a disco, in alluminio, con impugnatura a cilindro girevole, neri, verniciati a polvere (K0161)

Volantini a disco, in alluminio, con impugnatura a cilindro girevole, neri, verniciati a polvere (K0161)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12

· Impugnatura cilindrica resina termoindurente, perno in acciaio zincato, verniciato a polvere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0161.41080X10
K0161.41080X12
K0161.41100X10
K0161.41100X12
K0161.41125X12
K0161.41125X14
K0161.41140X14
K0161.41140X15
K0161.41160X15
K0161.41160X16
K0161.41200X18
K0161.41200X20
K0161.41250X22
K0161.41250X24
K0161.51080X10
K0161.51080X12
K0161.51100X10
K0161.51100X12
K0161.51125X12
K0161.51125X14
K0161.51140X14
K0161.51140X15
K0161.51160X15
K0161.51160X16
K0161.51200X18
K0161.51200X20
K0161.51250X22
K0161.51250X24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Maniglia, spessore t
(mm)
B3
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)
Impugnatura a cilindro girevole
(mm)

20.55 €

1 4 giorni 8031-10H72616-ø 18 x M6 x 40

20.55 €

1 4 giorni 8031-12H72616-ø 18 x M6 x 40

22.31 €

1 4 giorni 10034-10H73117-ø 18 x M6 x 40

22.31 €

1 4 giorni 10034-12H73117-ø 18 x M6 x 40

27.31 €

1 4 giorni 12537-12H73018-ø 22 x M8 x 56

27.31 €

1 4 giorni 12537-14H73018-ø 22 x M8 x 56

29.76 €

1 4 giorni 14034-14H73419-ø 22 x M8 x 56

29.76 €

1 4 giorni 14034-15H73419-ø 22 x M8 x 56

38.61 €

1 4 giorni 16040-15H74020-ø 26 x M10 x 80

38.61 €

1 4 giorni 16040-16H74020-ø 26 x M10 x 80

45.54 €

1 4 giorni 20046-18H75024-ø 26 x M10 x 80

45.54 €

1 4 giorni 20046-20H75024-ø 26 x M10 x 80

73.29 €

1 4 giorni 25049-22H75028-ø 31 x M12 x 102

73.29 €

1 4 giorni 25049-24H75028-ø 31 x M12 x 102

22.36 €

1 4 giorni 8031310H7261611.4ø 18 x M6 x 40

22.36 €

1 4 giorni 8031412H7261613.8ø 18 x M6 x 40

24.15 €

1 4 giorni 10034310H7311711.4ø 18 x M6 x 40

24.15 €

1 4 giorni 10034412H7311713.8ø 18 x M6 x 40

29.22 €

1 4 giorni 12537412H7301813.8ø 22 x M8 x 56

29.22 €

1 4 giorni 12537514H7301816.3ø 22 x M8 x 56

31.71 €

1 4 giorni 14034514H7341916.3ø 22 x M8 x 56

31.71 €

1 4 giorni 14034515H7341917.3ø 22 x M8 x 56

40.63 €

1 4 giorni 16040515H7402017.3ø 26 x M10 x 80

40.63 €

1 4 giorni 16040516H7402018.3ø 26 x M10 x 80

47.83 €

1 4 giorni 20046618H7502420.8ø 26 x M10 x 80

47.83 €

1 4 giorni 20046620H7502422.8ø 26 x M10 x 80

76.28 €

1 4 giorni 25049622H7502824.8ø 31 x M12 x 102

76.28 €

1 4 giorni 25049824H7502827.3ø 31 x M12 x 102

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Alluminio Colore principale Rivestimento a polvere nero Materiale dei componenti Duroplast

Supporto tecnico