Volantini forati (K0184)

Volantini forati (K0184)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Modello: foro calibrato

· lucidatura a specchio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0184.70212
K0184.70214
K0184.83214
K0184.83216
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Maniglia, spessore t
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)

9.83 €

1 4 giorni 7033.512H83026.511.523

9.83 €

1 4 giorni 7033.514H83026.511.523

12.89 €

1 4 giorni 834014H83531.51428

12.89 €

1 4 giorni 834016H83531.51428

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Duroplast Versione 1 foro alesato

Supporto tecnico