Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0184.70110 |
K0184.70112 |
K0184.83112 |
K0184.83116 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Maniglia, spessore t (mm) | D2=Foro di fissaggio | D3 (mm) | D4 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.83 € | 1 | 4 giorni | 70 | 33.5 | M10 | 30 | 26.5 | 11.5 | 23 | ||
9.83 € | 1 | 4 giorni | 70 | 33.5 | M12 | 30 | 26.5 | 11.5 | 23 | ||
12.89 € | 1 | 4 giorni | 83 | 40 | M12 | 35 | 31.5 | 14 | 28 | ||
12.89 € | 1 | 4 giorni | 83 | 40 | M16 | 35 | 31.5 | 14 | 28 |
Loading...
Materiale principale | Duroplast | Versione 1 | filettatura interna |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Maniglia, spessore t(mm)
D2=Foro di fissaggio
D3(mm)
D4(mm)
H2(mm)
L1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali