Ruota fissa, elettricamente conduttiva (K1761)

Ruota fissa, elettricamente conduttiva (K1761)
· Per la protezione dalla scarica elettrostatica

· Corpo delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfera

· Ruote con cuscinetto radente

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Superficie di scorrimento in gomma piena, antitraccia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1761.11080321
K1761.11100321
K1761.11125321
K1761.11160401
K1761.11200401
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Carico consentito
(kg)

21.68 €

1 4 giorni 10280329556085100807665

27.44 €

1 4 giorni 125100329556085100807670

34.03 €

1 4 giorni 150125329556085100807680

87.60 €

1 4 giorni 19516040117580110140105-130

100.83 €

1 4 giorni 23520040117580110140105-160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Acciaio Cuscinetti rotella cuscinetto liscio

Supporto tecnico