Ruote fisse (K1759)

Ruote fisse (K1759)
· Ruote con cuscinetto radente

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Cerchione in poliammide

· Superficie di scorrimento in gomma piena, antitraccia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1759.050181
K1759.075251
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Carico consentito
(kg)

6.18 €

1 4 giorni 69501840

8.05 €

1 4 giorni 98752560

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Gomma Materiale dei componenti Acciaio Cuscinetti rotella cuscinetto liscio
D1(mm) 11

Supporto tecnico