Ruote fisse (K1760)

Ruote fisse (K1760)
· Ruote con cuscinetto radente

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Cerchione in poliammide

· Superficie di scorrimento in gomma piena, resistente agli urti e ai colpi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1760.080251
K1760.100321
K1760.125251
K1760.125321
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Carico consentito
(kg)

19.23 €

1 4 giorni 111802560

21.53 €

1 4 giorni 1361003290

22.24 €

1 4 giorni 1611252580

23.45 €

1 4 giorni 16112532100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Gomma Materiale dei componenti Acciaio Cuscinetti rotella cuscinetto liscio

Supporto tecnico