Ruote fisse (K1766)

Ruote fisse (K1766)
· Ruote in gomma morbida

· Marcia silenziosa

· Elasticità elevata

· Scarsa resistenza al rotolamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1766.101000401
K1766.101250401
K1766.101500401
K1766.101600501
K1766.102000501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Carico consentito
(kg)

60.57 €

1 4 giorni 1251004096055851008076150

75.16 €

1 4 giorni 1501254096055851008076150

132.96 €

1 4 giorni 19015040118075110140105-280

135.61 €

1 4 giorni 19516050118075110140105-300

173.89 €

1 4 giorni 23520050118075110140105-300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Gomma Materiale dei componenti Acciaio Cuscinetti rotella cuscinetto a sfere

Supporto tecnico