Ruote fisse (K1767)

Ruote fisse (K1767)
· Ruote con cuscinetti a sfera di precisione

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Cerchione in alluminio

· Superficie di scorrimento in poliuretano, bassa resistenza al rotolamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1767.100401
K1767.125401
K1767.160501
K1767.200501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Carico consentito
(kg)

73.42 €

1 4 giorni 13010040960-8510080250

82.74 €

1 4 giorni 15512540960-8510080250

126.68 €

1 4 giorni 20216050118075110140105550

151.03 €

1 4 giorni 24520050118075110140105800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliuretano Materiale dei componenti Acciaio Cuscinetti rotella cuscinetto a sfere

Supporto tecnico