Ruote fisse (K1768)

Ruote fisse (K1768)
· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Cerchione di acciaio

· Superficie di scorrimento in poliuretano, bassa resistenza al rotolamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1768.125501
K1768.160501
K1768.200501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Carico consentito
(kg)

164.28 €

1 4 giorni 170125500

213.49 €

1 4 giorni 202160700

238.20 €

1 4 giorni 245200900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza rotella B(mm) 50 Materiale principale Poliuretano Materiale dei componenti Acciaio
Cuscinetti rotella cuscinetto a sfere D1(mm) 11 B1(mm) 80
B2(mm) 75 B3(mm) 110 L(mm) 140
L1(mm) 105

Supporto tecnico