Ruote fisse (K1772)

Ruote fisse (K1772)
· Ruote con cuscinetto radente

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Ruota in poliammide, resistente all'abrasione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1772.075321
K1772.075324
K1772.100371
K1772.100374
K1772.125401
K1772.125404
K1772.150501
K1772.150504
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Cuscinetti rotella D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Carico consentito
(kg)

31.43 €

1 4 giorni 1187532cuscinetto liscio960-8510080300

67.40 €

1 4 giorni 1187532cuscinetto a sfere960-8510080300

41.81 €

1 4 giorni 14010037cuscinetto liscio960-8510080500

82.21 €

1 4 giorni 14010037cuscinetto a sfere960-8510080500

59.12 €

1 4 giorni 16512540cuscinetto liscio960-8510080700

102.33 €

1 4 giorni 16512540cuscinetto a sfere960-8510080700

77.10 €

1 4 giorni 19715050cuscinetto liscio118075110140105800

111.70 €

1 4 giorni 19715050cuscinetto a sfere118075110140105800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Materiale dei componenti Acciaio

Supporto tecnico