Ruote fisse (K1788)

Ruote fisse (K1788)
· Facile utilizzo e con risparmio energetico

· Carico dinamico elevato

· Basse resistenze al rotolamento

· Superficie di scorrimento sottile.

· Non lascia tracce sul pavimento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1788.1010004011
K1788.1010004013
K1788.1012504011
K1788.1012504013
K1788.101500501
K1788.101600501
K1788.102000501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Carico consentito
(kg)

124.87 €

1 4 giorni 1301004096055851008076350

130.64 €

1 4 giorni 13010040118075110140105-350

139.79 €

1 4 giorni 1551254096055851008076350

147.05 €

1 4 giorni 15512540118075110140105-350

198.00 €

1 4 giorni 19715050118075110140105-500

224.49 €

1 4 giorni 20216050118075110140105-550

271.79 €

1 4 giorni 24520050118075110140105-600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliuretano Materiale dei componenti Acciaio Cuscinetti rotella cuscinetto a sfere

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico