Ruote fisse in acciaio inox per aree sterili (K1790)

Ruote fisse in acciaio inox per aree sterili (K1790)
· Indicato per gli ambienti igienici

· Rilevabile a livello ottico

· Assorbente a livello acustico

· Elevato comfort di guida.

· Ridotta resistenza al rotolamento e alla rotazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1790.211000351
K1790.211250401
K1790.211600451
K1790.212000501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Carico consentito
(kg)

76.67 €

1 4 giorni 1251003596055851008076200

109.39 €

1 4 giorni 1501254096055851008076250

150.88 €

1 4 giorni 19516045118075110140105-400

203.39 €

1 4 giorni 23520050118075110140105-400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Codice acciaio 1.4301 Materiale dei componenti Acciaio inox
Cuscinetti rotella cuscinetto liscio

Supporto tecnico