Ruote fisse, elettricamente conduttive (K1759)

Ruote fisse, elettricamente conduttive (K1759)
· Per la protezione dalla scarica elettrostatica

· Ruote con cuscinetto radente

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Superficie di scorrimento in gomma piena, antitraccia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1759.11050191
K1759.11075251
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Carico consentito
(kg)

10.42 €

1 4 giorni 69501930

16.04 €

1 4 giorni 98752550

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Acciaio Cuscinetti rotella cuscinetto liscio
D1(mm) 11

Supporto tecnico