Ruota girevole (K1791)

Ruota girevole (K1791)
· Indicato per gli ambienti igienici

· Rilevabile a livello ottico

· Assorbente a livello acustico

· Elevato comfort di guida.

· Ridotta resistenza al rotolamento e alla rotazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1791.21100035
K1791.21125040
K1791.21160045
K1791.21200050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D2
(mm)
A
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

117.32 €

1 4 giorni 12510035703686150

139.60 €

1 4 giorni 150125407040102.5150

245.33 €

1 4 giorni 195160458854134300

297.07 €

1 4 giorni 235200508854154300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4301 Materiale dei componenti Termoplastica
Cuscinetti rotella cuscinetto liscio D1(mm) 13

Supporto tecnico