Ruota girevole, elettricamente conduttiva (K1759)

Ruota girevole, elettricamente conduttiva (K1759)
· Per la protezione dalla scarica elettrostatica

· Alloggiamento del corpo delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere

· Ruote con cuscinetto radente

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Superficie di scorrimento in gomma piena, antitraccia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1759.1105019
K1759.1107525
K1759.1110025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
A
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

11.85 €

1 4 giorni 695019255030

17.61 €

1 4 giorni 9875252966.550

23.97 €

1 4 giorni 12110025338360

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Acciaio Cuscinetti rotella cuscinetto liscio
D1(mm) 11 D2(mm) 43

Supporto tecnico