Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1760.1108032 |
K1760.1110032 |
K1760.1112532 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Diam. rotella D (Ø) | R (mm) | Carico consentito (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.06 € | 1 | 4 giorni | 111 | 80 | 80 | 65 | ||
35.45 € | 1 | 4 giorni | 136 | 100 | 90 | 70 | ||
41.87 € | 1 | 4 giorni | 161 | 125 | 102.5 | 80 |
Loading...
Larghezza rotella B(mm) | 32 | Materiale principale | Termoplastica | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Cuscinetti rotella | cuscinetto liscio | A(mm) | 40 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D(Ø)
R(mm)
Carico consentito(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali