Ruote girevoli (K1766)

Ruote girevoli (K1766)
· Ruote in gomma morbida

· Marcia silenziosa

· Elasticità elevata

· Scarsa resistenza al rotolamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1766.10100040
K1766.10125040
K1766.10150040
K1766.10160050
K1766.10200050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

70.35 €

1 4 giorni 12510040936605585100807686150

84.66 €

1 4 giorni 150125409406055851008076102.5150

150.79 €

1 4 giorni 1901504011548075110140105-129280

153.59 €

1 4 giorni 1951605011548075110140105-134300

193.05 €

1 4 giorni 2352005011548075110140105-154300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Gomma Materiale dei componenti Acciaio Cuscinetti rotella cuscinetto a sfere
Versione 2 con pneumatici in gomma morbida

Supporto tecnico