Ruote girevoli (K1772)

Ruote girevoli (K1772)
· Corpo delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfera e guscio del cuscinetto temprato

· Ruote con cuscinetto radente

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Ruota in poliammide, resistente all'abrasione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1772.07532
K1772.075323
K1772.10037
K1772.100373
K1772.12540
K1772.125403
K1772.15050
K1772.150503
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Cuscinetti rotella D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

72.01 €

1 4 giorni 1187532cuscinetto liscio94560-851008082.5300

115.43 €

1 4 giorni 1187532cuscinetto a sfere94560-851008082.5300

87.89 €

1 4 giorni 14010037cuscinetto liscio94560-851008095500

127.58 €

1 4 giorni 14010037cuscinetto a sfere94560-851008095500

105.18 €

1 4 giorni 16512540cuscinetto liscio94560-8510080107.5700

149.28 €

1 4 giorni 16512540cuscinetto a sfere94560-8510080107.5700

129.50 €

1 4 giorni 19715050cuscinetto liscio11658075110140105140800

164.28 €

1 4 giorni 19715050cuscinetto a sfere11658075110140105140800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Materiale dei componenti Acciaio

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico