Ruote girevoli (K1788)

Ruote girevoli (K1788)
· Facile utilizzo e con risparmio energetico

· Carico dinamico elevato

· Basse resistenze al rotolamento

· Superficie di scorrimento sottile.

· Non lascia tracce sul pavimento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1788.101000401
K1788.101000403
K1788.101250401
K1788.101250403
K1788.10150050
K1788.10160050
K1788.10200050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

136.70 €

1 4 giorni 13010040945605585100807695350

139.67 €

1 4 giorni 1301004011458075110140105-95350

152.96 €

1 4 giorni 155125409486055851008076110.5350

156.81 €

1 4 giorni 1551254011488075110140105-110.5350

238.84 €

1 4 giorni 1971505011638075110140105-138500

265.39 €

1 4 giorni 2021605011638075110140105-143550

310.96 €

1 4 giorni 2452005011658075110140105-165600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliuretano Materiale dei componenti Acciaio Cuscinetti rotella cuscinetto a sfere
Versione 2 con bassa Resistenza al rotolamento

Supporto tecnico