Ruote piroettanti con "stop-fix" (K1770)

Ruote piroettanti con "stop-fix" (K1770)
· Alloggiamento del corpo delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere

· Ruote con cuscinetto radente

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Ruota in poliammide, resistente all'abrasione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1770.075322
K1770.100372
K1770.125402
K1770.150502
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

42.54 €

1 4 giorni 98753293560-851008072.5200

47.81 €

1 4 giorni 1251003793560-851008085200

52.05 €

1 4 giorni 1501254094060-8510080102.5200

87.70 €

1 4 giorni 1901505011608075110140105135400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Materiale dei componenti Acciaio Cuscinetti rotella cuscinetto liscio

Supporto tecnico