Ruote piroettanti con fermo fisso (K1789)

Ruote piroettanti con fermo fisso (K1789)
· Ruote in gomma morbida

· Marcia silenziosa

· Elasticità elevata

· Scarsa resistenza al rotolamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1789.101000402
K1789.101250402
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
A
(mm)
R
(mm)

98.79 €

1 4 giorni 1251003686

110.84 €

1 4 giorni 15012540102.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza rotella B(mm) 40 Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Gomma
Cuscinetti rotella cuscinetto a sfere Versione 2 con pneumatici in gomma morbida D1(mm) 13
D2(mm) 70 Carico consentito(kg) 150

Supporto tecnico