Ruote piroettanti con fermo fisso (K1791)

Ruote piroettanti con fermo fisso (K1791)
· Indicato per gli ambienti igienici

· Rilevabile a livello ottico

· Assorbente a livello acustico

· Elevato comfort di guida.

· Ridotta resistenza al rotolamento e alla rotazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1791.211000352
K1791.211250402
K1791.211600452
K1791.212000502
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D2
(mm)
A
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

144.66 €

1 4 giorni 12510035703686150

167.56 €

1 4 giorni 150125407040102.5150

297.00 €

1 4 giorni 195160458854134300

349.19 €

1 4 giorni 235200508854154300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4301 Materiale dei componenti Termoplastica
Cuscinetti rotella cuscinetto liscio Versione 2 per area igienica D1(mm) 13

Supporto tecnico