Ruote piroettanti con stop top (K1771)

Ruote piroettanti con stop top (K1771)
· Alloggiamento del corpo delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere

· Ruote con cuscinetto radente

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Ruota in poliammide, resistente all'abrasione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1771.100372
K1771.125402
K1771.150502
K1771.200502
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

113.46 €

1 4 giorni 1401003794560-851008095280

118.23 €

1 4 giorni 1651254094560-8510080107.5300

146.46 €

1 4 giorni 1971505011658075110140105140400

173.58 €

1 4 giorni 2452005011708075110140105170600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Materiale dei componenti Acciaio Cuscinetti rotella cuscinetto liscio

Supporto tecnico