Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0386.1006 |
K0386.1308 |
K0386.1710 |
K0386.17102 |
K0386.1912 |
K0386.19122 |
K0386.2416 |
K0386.24162 |
K0386.3020 |
K0386.30202 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dentellatura | A=lunghezza filettatura (mm) | B (mm) | C=larghezza chiave (mm) | D (mm) | G=filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.63 € | 1 | 4 giorni | extra fine | 25 | 5 | 10 | 7.9 | M6 | ||
16.15 € | 1 | 4 giorni | fine | 25 | 6.4 | 13 | 9.5 | M8 | ||
18.03 € | 1 | 4 giorni | fine | 25 | 8.3 | 17 | 12.7 | M10 | ||
18.78 € | 1 | 4 giorni | fine | 40 | 8.3 | 17 | 12.7 | M10 | ||
22.77 € | 1 | 4 giorni | fine | 25 | 8.7 | 19 | 15.9 | M12 | ||
23.53 € | 1 | 4 giorni | fine | 40 | 8.7 | 19 | 15.9 | M12 | ||
29.41 € | 1 | 4 giorni | fine | 35 | 11 | 24 | 19 | M16 | ||
30.16 € | 1 | 4 giorni | fine | 50 | 11 | 24 | 19 | M16 | ||
48.58 € | 1 | 4 giorni | extra fine | 40 | 13.7 | 30 | 25.4 | M20 | ||
51.01 € | 1 | 4 giorni | extra fine | 60 | 13.7 | 30 | 25.4 | M20 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Carburo | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Carburo |
---|
Configura
Proprietà di base
Dentellatura
A=lunghezza filettatura(mm)
B(mm)
C=larghezza chiave(mm)
D(mm)
G=filettatura
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali