Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0385.110105 |
K0385.110125 |
K0385.112105 |
K0385.112125 |
K0385.116105 |
K0385.116125 |
K0385.120105 |
K0385.120125 |
K0385.125105 |
K0385.125125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D2=diametro (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L3=altezza (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.92 € | 1 | 4 giorni | 10 | 3.4 | 6 | 10 | 5 | ||
14.39 € | 1 | 4 giorni | 10 | 3.4 | 6 | 12 | 5 | ||
15.54 € | 1 | 4 giorni | 12 | 4.5 | 9 | 10 | 5.6 | ||
15.70 € | 1 | 4 giorni | 12 | 4.5 | 9 | 12 | 5.6 | ||
20.36 € | 1 | 4 giorni | 16 | 5.5 | 11 | 10 | 6.6 | ||
20.60 € | 1 | 4 giorni | 16 | 5.5 | 11 | 12 | 6.6 | ||
20.37 € | 1 | 4 giorni | 20 | 6.6 | 11 | 10 | 7.6 | ||
23.09 € | 1 | 4 giorni | 20 | 6.6 | 11 | 12 | 7.6 | ||
26.43 € | 1 | 4 giorni | 25 | 6.6 | 11 | 10 | 7.6 | ||
27.89 € | 1 | 4 giorni | 25 | 6.6 | 11 | 12 | 7.6 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | superficie impregnata di diamante | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Diamante |
---|---|---|---|---|---|
Forma | O |
Configura
Proprietà di base
D2=diametro(mm)
D4(mm)
D5(mm)
L3=altezza(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali