Pinze tonde forma F (K0385)

Pinze tonde forma F (K0385)
· Per l'integrazione in bracci di spinta, dispositivi di serraggio, ganasce, supporti oscillanti

· Trasmissione di coppie molto elevate anche in caso di materiali duri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0385.1010
K0385.1210
K0385.1212
K0385.1610
K0385.2010
K0385.2510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
C
(mm)
D2=diametro
(mm)
G
(mm)
L3=altezza
(mm)

16.22 €

1 4 giorni 4.510M510

16.49 €

1 4 giorni 4.512M510

17.04 €

1 4 giorni 612M512

21.52 €

1 4 giorni 4.516M610

23.97 €

1 4 giorni 4.520M610

28.98 €

1 4 giorni 4.525M610

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Corpo con finitura superficiale finitura temprata e ossidata nera Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
Forma F E(mm) 4.75

Supporto tecnico