Pinze tonde forma M (K0385)

Pinze tonde forma M (K0385)
· Per l'integrazione in bracci di spinta, dispositivi di serraggio, ganasce, supporti oscillanti

· Trasmissione di coppie molto elevate anche in caso di materiali duri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0385.10107
K0385.12107
K0385.12127
K0385.16107
K0385.20107
K0385.25107
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
C
(mm)
D2=diametro
(mm)
D3
(mm)
G
(mm)
L3=altezza
(mm)
L5
(mm)

16.84 €

1 4 giorni 4.5107.9M5106

17.01 €

1 4 giorni 4.5129.5M5106

17.53 €

1 4 giorni 6129.5M5127

22.13 €

1 4 giorni 4.51612.7M6106

25.31 €

1 4 giorni 4.52015.9M6106

34.53 €

1 4 giorni 4.52519M6106

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Corpo con finitura superficiale dentellatura in carburo, finitura in ossido nero Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Carburo
Forma M E(mm) 4.75

Supporto tecnico