Pinze tonde con controforatura, forma F (K0385)

Pinze tonde con controforatura, forma F (K0385)
· Per l'integrazione in bracci di spinta, dispositivi di serraggio, ganasce, supporti oscillanti

· Trasmissione di coppie molto elevate anche in caso di materiali duri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0385.11210
K0385.11212
K0385.11610
K0385.11612
K0385.12010
K0385.12012
K0385.12510
K0385.12512
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D2=diametro
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L3=altezza
(mm)
T
(mm)

11.76 €

1 4 giorni 124.58105.6

12.34 €

1 4 giorni 124.58125.6

16.17 €

1 4 giorni 164.58105.6

16.57 €

1 4 giorni 164.58125.6

17.94 €

1 4 giorni 205.510106.6

18.48 €

1 4 giorni 205.510126.6

21.80 €

1 4 giorni 256.611107.6

22.38 €

1 4 giorni 256.611127.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Corpo con finitura superficiale finitura temprata e ossidata nera Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
Forma F

Supporto tecnico