Inserti tondi forma E (K0385)

Inserti tondi forma E (K0385)
· Per l'integrazione in bracci di spinta, dispositivi di serraggio, ganasce, supporti oscillanti

· Trasmissione di coppie molto elevate anche in caso di materiali duri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0385.10102
K0385.10122
K0385.12102
K0385.12122
K0385.16102
K0385.16122
K0385.20102
K0385.20122
K0385.25102
K0385.25122
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D2=diametro
(mm)
G
(mm)
L3=altezza
(mm)
L4
(mm)

7.99 €

1 4 giorni 10M5105

8.36 €

1 4 giorni 10M5126.4

8.46 €

1 4 giorni 12M5105

8.60 €

1 4 giorni 12M5126.4

9.28 €

1 4 giorni 16M6105

9.43 €

1 4 giorni 16M6126.4

10.34 €

1 4 giorni 20M6105

10.56 €

1 4 giorni 20M6126.4

11.09 €

1 4 giorni 25M6105

11.42 €

1 4 giorni 25M6126.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale temprato e lucido Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio inox
Forma E

Supporto tecnico