Inserti tondi forma K (K0385)

Inserti tondi forma K (K0385)
· Per l'integrazione in bracci di spinta, dispositivi di serraggio, ganasce, supporti oscillanti

· Trasmissione di coppie molto elevate anche in caso di materiali duri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0385.10109
K0385.10129
K0385.12109
K0385.12129
K0385.16109
K0385.16129
K0385.20109
K0385.20129
K0385.25109
K0385.25129
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D2=diametro
(mm)
G
(mm)
L3=altezza
(mm)
L4
(mm)

6.74 €

1 4 giorni 10M5105

6.84 €

1 4 giorni 10M5126.4

7.15 €

1 4 giorni 12M5105

7.19 €

1 4 giorni 12M5126.4

7.88 €

1 4 giorni 16M6105

7.97 €

1 4 giorni 16M6126.4

8.73 €

1 4 giorni 20M6105

8.80 €

1 4 giorni 20M6126.4

9.19 €

1 4 giorni 25M6105

9.28 €

1 4 giorni 25M6126.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale POM Colore principale bianco Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Pom
Forma K

Supporto tecnico