Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0385.10105 |
K0385.10125 |
K0385.12105 |
K0385.12125 |
K0385.16105 |
K0385.16125 |
K0385.20105 |
K0385.20125 |
K0385.25105 |
K0385.25125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D2=diametro (mm) | G (mm) | L3=altezza (mm) | L4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.13 € | 1 | 4 giorni | 10 | M5 | 10 | 5 | ||
14.23 € | 1 | 4 giorni | 10 | M5 | 12 | 6.4 | ||
15.04 € | 1 | 4 giorni | 12 | M5 | 10 | 5 | ||
14.55 € | 1 | 4 giorni | 12 | M5 | 12 | 6.4 | ||
18.98 € | 1 | 4 giorni | 16 | M6 | 10 | 5 | ||
19.18 € | 1 | 4 giorni | 16 | M6 | 12 | 6.4 | ||
21.22 € | 1 | 4 giorni | 20 | M6 | 10 | 5 | ||
21.55 € | 1 | 4 giorni | 20 | M6 | 12 | 6.4 | ||
24.78 € | 1 | 4 giorni | 25 | M6 | 10 | 5 | ||
26.22 € | 1 | 4 giorni | 25 | M6 | 12 | 6.4 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | superficie impregnata di diamante | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Diamante |
---|---|---|---|---|---|
Forma | O |
Configura
Proprietà di base
D2=diametro(mm)
G(mm)
L3=altezza(mm)
L4(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali