Inserti tondi forma P (K0385)

Inserti tondi forma P (K0385)
· Per l'integrazione in bracci di spinta, dispositivi di serraggio, ganasce, supporti oscillanti

· Trasmissione di coppie molto elevate anche in caso di materiali duri

· Forma P: protezione ottimale per le superfici delicate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0385.08126
K0385.10126
K0385.12126
K0385.16126
K0385.20126
K0385.25126
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D2=diametro
(mm)
D3
(mm)
G
(mm)

12.32 €

1 4 giorni 88M4

12.82 €

1 4 giorni 1010M5

14.06 €

1 4 giorni 1213M5

17.20 €

1 4 giorni 1616M6

19.95 €

1 4 giorni 2021M6

22.77 €

1 4 giorni 2527M6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale superficie in poliuretano, 60 Shore Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Poliuretano
Forma P L3=altezza(mm) 12 L4(mm) 6

Supporto tecnico