Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0385.110108 |
K0385.110128 |
K0385.112108 |
K0385.112128 |
K0385.116108 |
K0385.116128 |
K0385.120108 |
K0385.120128 |
K0385.125108 |
K0385.125128 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D2=diametro (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L3=altezza (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.38 € | 1 | 4 giorni | 10 | 3.4 | 6 | 10 | 5 | ||
7.50 € | 1 | 4 giorni | 10 | 3.4 | 6 | 12 | 5 | ||
7.81 € | 1 | 4 giorni | 12 | 4.5 | 9 | 10 | 5.6 | ||
7.91 € | 1 | 4 giorni | 12 | 4.5 | 9 | 12 | 5.6 | ||
8.48 € | 1 | 4 giorni | 16 | 5.5 | 11 | 10 | 6.6 | ||
8.59 € | 1 | 4 giorni | 16 | 5.5 | 11 | 12 | 6.6 | ||
7.83 € | 1 | 4 giorni | 20 | 6.6 | 11 | 10 | 7.6 | ||
9.46 € | 1 | 4 giorni | 20 | 6.6 | 11 | 12 | 7.6 | ||
9.84 € | 1 | 4 giorni | 25 | 6.6 | 11 | 10 | 7.6 | ||
10.03 € | 1 | 4 giorni | 25 | 6.6 | 11 | 12 | 7.6 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio per utensili | Corpo con finitura superficiale | finitura temprata e ossidata nera | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Forma | C |
Configura
Proprietà di base
D2=diametro(mm)
D4(mm)
D5(mm)
L3=altezza(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali