Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0385.110102 |
K0385.110122 |
K0385.112102 |
K0385.112122 |
K0385.116102 |
K0385.116122 |
K0385.120102 |
K0385.120122 |
K0385.125102 |
K0385.125122 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D2=diametro (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L3=altezza (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.12 € | 1 | 4 giorni | 10 | 3.4 | 6 | 10 | 5 | ||
8.51 € | 1 | 4 giorni | 10 | 3.4 | 6 | 12 | 5 | ||
8.84 € | 1 | 4 giorni | 12 | 4.5 | 9 | 10 | 5.6 | ||
9.03 € | 1 | 4 giorni | 12 | 4.5 | 9 | 12 | 5.6 | ||
9.69 € | 1 | 4 giorni | 16 | 5.5 | 11 | 10 | 6.6 | ||
9.89 € | 1 | 4 giorni | 16 | 5.5 | 11 | 12 | 6.6 | ||
9.13 € | 1 | 4 giorni | 20 | 6.6 | 11 | 10 | 7.6 | ||
11.04 € | 1 | 4 giorni | 20 | 6.6 | 11 | 12 | 7.6 | ||
11.56 € | 1 | 4 giorni | 25 | 6.6 | 11 | 10 | 7.6 | ||
11.90 € | 1 | 4 giorni | 25 | 6.6 | 11 | 12 | 7.6 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | temprato e lucido | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Forma | E |
Configura
Proprietà di base
D2=diametro(mm)
D4(mm)
D5(mm)
L3=altezza(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali