Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0385.110109 |
K0385.110129 |
K0385.112109 |
K0385.112129 |
K0385.116109 |
K0385.116129 |
K0385.120109 |
K0385.120129 |
K0385.125109 |
K0385.125129 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D2=diametro (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L3=altezza (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.08 € | 1 | 4 giorni | 10 | 3.4 | 6 | 10 | 5 | ||
7.15 € | 1 | 4 giorni | 10 | 3.4 | 6 | 12 | 5 | ||
7.45 € | 1 | 4 giorni | 12 | 4.5 | 9 | 10 | 5.6 | ||
7.54 € | 1 | 4 giorni | 12 | 4.5 | 9 | 12 | 5.6 | ||
8.23 € | 1 | 4 giorni | 16 | 5.5 | 11 | 10 | 6.6 | ||
8.34 € | 1 | 4 giorni | 16 | 5.5 | 11 | 12 | 6.6 | ||
9.15 € | 1 | 4 giorni | 20 | 6.6 | 11 | 10 | 7.6 | ||
9.26 € | 1 | 4 giorni | 20 | 6.6 | 11 | 12 | 7.6 | ||
9.66 € | 1 | 4 giorni | 25 | 6.6 | 11 | 10 | 7.6 | ||
9.66 € | 1 | 4 giorni | 25 | 6.6 | 11 | 12 | 7.6 |
Loading...
Materiale principale | POM | Colore principale | bianco | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Pom |
---|---|---|---|---|---|
Forma | K |
Configura
Proprietà di base
D2=diametro(mm)
D4(mm)
D5(mm)
L3=altezza(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali