Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0290.610X028 |
K0290.610X038 |
K0290.610X053 |
K0290.612X029 |
K0290.612X039 |
K0290.612X054 |
K0290.616X030 |
K0290.616X040 |
K0290.616X055 |
K0290.620X035 |
K0290.620X055 |
K0290.620X075 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=lunghezza filettatura (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | H1 (mm) | Sfera Ø (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.23 € | 1 | 4 giorni | 25 | M10 | 8 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | ||
40.69 € | 1 | 4 giorni | 35 | M10 | 8 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | ||
41.26 € | 1 | 4 giorni | 50 | M10 | 8 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | ||
44.90 € | 1 | 4 giorni | 25 | M12 | 10 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||
45.39 € | 1 | 4 giorni | 35 | M12 | 10 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||
46.08 € | 1 | 4 giorni | 50 | M12 | 10 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||
46.94 € | 1 | 4 giorni | 25 | M16 | 13 | 5 | 10 | 8 | 8 | ||
47.33 € | 1 | 4 giorni | 35 | M16 | 13 | 5 | 10 | 8 | 8 | ||
48.98 € | 1 | 4 giorni | 50 | M16 | 13 | 5 | 10 | 8 | 8 | ||
53.91 € | 1 | 4 giorni | 30 | M20 | 16 | 5 | 13 | 10 | 10 | ||
54.87 € | 1 | 4 giorni | 50 | M20 | 16 | 5 | 13 | 10 | 10 | ||
58.88 € | 1 | 4 giorni | 70 | M20 | 16 | 5 | 13 | 10 | 10 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | temperato, brunito | Materiale dei componenti | Poliuretano |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Poliuretano | Forma | P |
Configura
Proprietà di base
B=lunghezza filettatura(mm)
D2=filettatura
D3(mm)
H1(mm)
Sfera Ø(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali