Cuscinetti autoallineanti regolabili, con O-ring e inserti intercambiabili, forma O, inserto in acciaio inox con superficie impregnata di diamante (K0289)

Cuscinetti autoallineanti regolabili, con O-ring e inserti intercambiabili, forma O, inserto in acciaio inox con superficie impregnata di diamante (K0289)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera bloccata contro la rotazione

· O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0289.510X015
K0289.510X030
K0289.510X050
K0289.512X020
K0289.512X040
K0289.512X060
K0289.516X025
K0289.516X050
K0289.516X080
K0289.520X030
K0289.520X060
K0289.520X100
K0289.524X040
K0289.524X100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
S
(mm)
Sfera Ø
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
SW1
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)
Numero d'ordine per inserto in acciaio inossidabile

86.88 €

1 4 giorni 1519.6M101019.617171317319K0385.10105

87.87 €

1 4 giorni 3019.6M101019.617171317319K0385.10105

88.91 €

1 4 giorni 5019.6M101019.617171317319K0385.10105

95.88 €

1 4 giorni 2021.9M121221.919191519530K0385.12105

96.92 €

1 4 giorni 4021.9M121221.919191519530K0385.12105

97.44 €

1 4 giorni 6021.9M121221.919191519530K0385.12105

105.79 €

1 4 giorni 2527.7M161627.723242024650K0385.16105

106.77 €

1 4 giorni 5027.7M161627.723242024650K0385.16105

108.33 €

1 4 giorni 8027.7M161627.723242024650K0385.16105

118.22 €

1 4 giorni 3034.6M202034.624302330885K0385.20105

119.77 €

1 4 giorni 6034.6M202034.624302330885K0385.20105

124.50 €

1 4 giorni 10034.6M202034.624302330885K0385.20105

146.73 €

1 4 giorni 4041.6M242541.63036283610121K0385.25105

153.50 €

1 4 giorni 10041.6M242541.63036283610121K0385.25105

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale temperato, brunito Materiale dei componenti Diamante
Componente di finitura superficiale temprato e lucido Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Diamante Forma O
H1(mm) 4 H2(mm) 10

Supporto tecnico