Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0286.305 |
K0286.306 |
K0286.308 |
K0286.310 |
K0286.312 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=diametro esterno (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L6 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | T1 (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.32 € | 1 | 4 giorni | 18 | M5 | 15 | 7 | 1.8 | 14 | 2.1 | 0.8 | 4.6 | 5 | 3 | 30 | ||
67.64 € | 1 | 4 giorni | 22 | M6 | 18 | 8 | 2.8 | 16.5 | 2.5 | 1 | 5.6 | 6 | 4 | 50 | ||
67.64 € | 1 | 4 giorni | 28 | M8 | 23 | 11 | 3.3 | 21.5 | 3.4 | 1.3 | 7.5 | 8 | 5 | 90 | ||
82.27 € | 1 | 4 giorni | 34 | M10 | 29 | 13 | 4.4 | 27 | 4.2 | 1.6 | 9.2 | 10 | 6 | 140 | ||
94.13 € | 1 | 4 giorni | 40 | M12 | 35 | 16 | 5.4 | 32 | 5 | 2 | 11.3 | 12 | 8 | 220 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | finitura temprata e ossidata nera | Materiale dei componenti | Acciaio ad alto tenore di carbonio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio | Forma | F |
Configura
Proprietà di base
D1=diametro esterno(mm)
D2=filettatura
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L6(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
T1(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali