Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0291.220X030 |
K0291.220X050 |
K0291.220X070 |
K0291.224X040 |
K0291.224X080 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=lunghezza filettatura (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | H=altezza (mm) | Sfera Ø (mm) | SW (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | Numero d'ordine per inserto in acciaio inossidabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.59 € | 1 | 4 giorni | 30 | M20 | 10 | 30 | 13 | 8 | 37 | K0385.10102 | ||
74.59 € | 1 | 4 giorni | 50 | M20 | 10 | 50 | 13 | 8 | 37 | K0385.10102 | ||
79.64 € | 1 | 4 giorni | 70 | M20 | 10 | 70 | 13 | 8 | 37 | K0385.10102 | ||
93.01 € | 1 | 4 giorni | 40 | M24 | 12 | 40 | 15 | 10 | 55 | K0385.12102 | ||
98.73 € | 1 | 4 giorni | 80 | M24 | 12 | 80 | 15 | 10 | 55 | K0385.12102 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | temperato, brunito | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | temprato e lucido | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio inox | Forma | E |
H1(mm) | 4 | H2(mm) | 10 | SW1(mm) | 10 |
Configura
Proprietà di base
B=lunghezza filettatura(mm)
D2=filettatura
D3(mm)
H=altezza(mm)
Sfera Ø(mm)
SW(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
Numero d'ordine per inserto in acciaio inossidabile
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali