Tamponi autoallineanti, regolabili, con O-ring, inserti intercambiabili, attacco esagonale, sfera appiattita in carburo diamantato (K0291)

Tamponi autoallineanti, regolabili, con O-ring, inserti intercambiabili, attacco esagonale, sfera appiattita in carburo diamantato (K0291)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera bloccata contro la rotazione

· O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0291.920X030
K0291.920X050
K0291.920X070
K0291.924X040
K0291.924X080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
D4
(mm)
H=altezza
(mm)
Sfera Ø
(mm)
SW
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)
Numero d'ordine pinza

84.54 €

1 4 giorni 30M20107.93013837K0385.10107

85.65 €

1 4 giorni 50M20107.95013837K0385.10107

88.73 €

1 4 giorni 70M20107.97013837K0385.10107

101.71 €

1 4 giorni 40M24129.540151055K0385.12107

107.46 €

1 4 giorni 80M24129.580151055K0385.12107

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale temperato, brunito Materiale dei componenti Acciaio per utensili
Componente di finitura superficiale temprato e lucido Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Carburo Forma M
H1(mm) 4 H2(mm) 10 SW1(mm) 10

Supporto tecnico