Pistoncini con indicizzazione - premium con perno cilindrico, forma C (K0736)

Pistoncini con indicizzazione - premium con perno cilindrico, forma C (K0736)
· Esigenze di produzione più elevate

· Centraggio sul corpo filettato per l'accuratezza di posizionamento

· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0736.403105
K0736.403206
K0736.403308
K0736.403410
K0736.43105
K0736.43206
K0736.43308
K0736.43410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

29.27 €

1 4 giorni Acciaio inox51.4034-temprato, rettificato e brillante15M10x121866 -0.01/-0.021.343.517715313125

32.27 €

1 4 giorni Acciaio inox61.4034-temprato, rettificato e brillante26M12x1,525108.58.5 -0.01/-0.031.851.720817314146

39.76 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4034-temprato, rettificato e brillante38M16x1,53313.51111 -0.01/-0.032.3682610234193515

52.33 €

1 4 giorni Acciaio inox101.4034-temprato, rettificato e brillante410M20x1,533171111 -0.01/-0.032.8742812254223415

20.13 €

1 4 giorni Acciaio5-5.8temprato, rettificato e brunito15M10x121866 -0.01/-0.021.343.517715313125

22.14 €

1 4 giorni Acciaio6-5.8temprato, rettificato e brunito26M12x1,525108.58.5 -0.01/-0.031.851.720817314146

27.98 €

1 4 giorni Acciaio8-5.8temprato, rettificato e brunito38M16x1,53313.51111 -0.01/-0.032.3682610234193515

36.66 €

1 4 giorni Acciaio10-5.8temprato, rettificato e brunito410M20x1,533171111 -0.01/-0.032.8742812254223415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti grigio nero RAL 7021 Forma C

Supporto tecnico