Pistoncini con indicizzazione per parti a parete sottile forma C (K0735)

Pistoncini con indicizzazione per parti a parete sottile forma C (K0735)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico, costruzione di lamiere

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0735.313105
K0735.313206
K0735.33105
K0735.33206
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

17.34 €

1 4 giorni Acciaio inox5-91.4305-non temprato151.346.511.5156

17.34 €

1 4 giorni Acciaio inox6-101.4305-non temprato261.847.512.5197

12.20 €

1 4 giorni Acciaio5-9-5.8tipo temprato151.346.511.5156

12.66 €

1 4 giorni Acciaio6-10-5.8tipo temprato261.847.512.5197

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti grigio nero RAL 7021 Forma C
D1=filettatura M10x1 D2(mm) 28 D3(mm) 10
L2(mm) 13 L3(mm) 10.5 SW1(mm) 17
SW2(mm) 14

Supporto tecnico