Pistoncini con indicizzazione forma A (K0747)

Pistoncini con indicizzazione forma A (K0747)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

· Versione economica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0747.01004060
K0747.01004061
K0747.01004080
K0747.01004081
K0747.01105080
K0747.01105081
K0747.01105100
K0747.01105101
K0747.01206100
K0747.01206101
K0747.01206120
K0747.01206121
K0747.01308120
K0747.01308121
K0747.01903060
K0747.01903061
K0747.11004060
K0747.11004061
K0747.11004080
K0747.11004081
K0747.11105080
K0747.11105081
K0747.11105100
K0747.11105101
K0747.11206100
K0747.11206101
K0747.11206120
K0747.11206121
K0747.11308120
K0747.11308121
K0747.11903060
K0747.11903061
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Misura D
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso
(kg)
PL Edelstahl RoHS

3.73 €

1 4 giorni Acciaio41.430504M6141361561362126---

3.73 €

1 4 giorni Acciaio4-04M6x0,751413615613621260,0050falsetrue

4.21 €

1 4 giorni Acciaio4-04M81413615613871260,0080falsetrue

4.21 €

1 4 giorni Acciaio4-04M8x11413615613871260,0080falsetrue

4.21 €

1 4 giorni Acciaio51.430515M8141,3401771587126---

4.21 €

1 4 giorni Acciaio5-15M8x1141,34017715871260,0090falsetrue

4.55 €

1 4 giorni Acciaio5-15M10181,342,51771510151260,0150falsetrue

4.55 €

1 4 giorni Acciaio5-15M10x1181,342,51771510151260,0150falsetrue

4.55 €

1 4 giorni Acciaio61.430526M10181,847,5208171015158---

4.55 €

1 4 giorni Acciaio6-26M10x1181,847,52081710151580,0170falsetrue

5.39 €

1 4 giorni Acciaio6-26M12251,851,72081712201580,0310falsetrue

5.39 €

1 4 giorni Acciaio6-26M12x1,5251,851,72081712201580,0310falsetrue

5.39 €

1 4 giorni Acciaio81.430538M12252,361,72610231220198---

5.39 €

1 4 giorni Acciaio8-38M12x1,5252,361,726102312201980,0330falsetrue

3.69 €

1 4 giorni Acciaio3,51.430593M6140,831,51251062104---

3.69 €

1 4 giorni Acciaio3,5-93M6x0,75140,831,512510621040,0040falsetrue

4.07 €

1 4 giorni Acciaio inox41.430504M6141361561362126---

4.07 €

1 4 giorni Acciaio inox41.430504M6x0,751413615613621260,0050falsetrue

4.61 €

1 4 giorni Acciaio inox41.430504M81413615613871260,0080falsetrue

4.61 €

1 4 giorni Acciaio inox41.430504M8x11413615613871260,0080falsetrue

4.61 €

1 4 giorni Acciaio inox51.430515M8141,3401771587126---

4.61 €

1 4 giorni Acciaio inox51.430515M8x1141,34017715871260,0090falsetrue

5.14 €

1 4 giorni Acciaio inox51.430515M10181,342,51771510151260,0150falsetrue

5.14 €

1 4 giorni Acciaio inox51.430515M10x1181,342,51771510151260,0150falsetrue

5.14 €

1 4 giorni Acciaio inox61.430526M10181,847,5208171015158---

5.14 €

1 4 giorni Acciaio inox61.430526M10x1181,847,52081710151580,0170falsetrue

6.11 €

1 4 giorni Acciaio inox61.430526M12251,851,72081712201580,0310falsetrue

6.11 €

1 4 giorni Acciaio inox61.430526M12x1,5251,851,72081712201580,0310falsetrue

6.11 €

1 4 giorni Acciaio inox81.430538M12252,361,72610231220198---

6.11 €

1 4 giorni Acciaio inox81.430538M12x1,5252,361,726102312201980,0330falsetrue

4.05 €

1 4 giorni Acciaio inox3,51.430593M6140,831,51251062104---

4.05 €

1 4 giorni Acciaio inox3,51.430593M6x0,75140,831,512510621040,0040falsetrue

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo con finitura superficiale non temprato Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti grigio nero RAL 7021
Forma A Forma-Tipo senza incavo d'arresto, senza controdado Versione 1 senza incavo d'arresto
Versione 2 Eco Denominazione Spina di Posizione Tipo di prodotto standard
Controdado senza controdado

Supporto tecnico