Pistoncini con indicizzazione forma B (K0747)

Pistoncini con indicizzazione forma B (K0747)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

· Versione economica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0747.02004060
K0747.02004061
K0747.02004080
K0747.02004081
K0747.02105080
K0747.02105081
K0747.02105100
K0747.02105101
K0747.02206100
K0747.02206101
K0747.02206120
K0747.02206121
K0747.02308120
K0747.02308121
K0747.02903060
K0747.02903061
K0747.12004060
K0747.12004061
K0747.12004080
K0747.12004081
K0747.12105080
K0747.12105081
K0747.12105100
K0747.12105101
K0747.12206100
K0747.12206101
K0747.12206120
K0747.12206121
K0747.12308120
K0747.12308121
K0747.12903060
K0747.12903061
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Misura D
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso
(kg)
PL Edelstahl RoHS

3.80 €

1 4 giorni Acciaio41.430504M614136156136102126---

3.80 €

1 4 giorni Acciaio4-04M6x0,75141361561361021260,0050falsetrue

4.31 €

1 4 giorni Acciaio4-04M8141361561381371260,0080falsetrue

4.31 €

1 4 giorni Acciaio4-04M8x1141361561381371260,0080falsetrue

4.31 €

1 4 giorni Acciaio51.430515M8141,340177158137126---

4.31 €

1 4 giorni Acciaio5-15M8x1141,3401771581371260,0090falsetrue

4.72 €

1 4 giorni Acciaio5-15M10181,342,5177151017151260,0150falsetrue

4.72 €

1 4 giorni Acciaio5-15M10x1181,342,5177151017151260,0150falsetrue

4.72 €

1 4 giorni Acciaio61.430526M10181,847,520817101715158---

4.72 €

1 4 giorni Acciaio6-26M10x1181,847,5208171017151580,0170falsetrue

5.55 €

1 4 giorni Acciaio6-26M12251,851,7208171219201580,0310falsetrue

5.55 €

1 4 giorni Acciaio6-26M12x1,5251,851,7208171219201580,0310falsetrue

5.55 €

1 4 giorni Acciaio81.430538M12252,361,7261023121920198---

5.55 €

1 4 giorni Acciaio8-38M12x1,5252,361,72610231219201980,0330falsetrue

3.76 €

1 4 giorni Acciaio3,51.430593M6140,831,5125106102104---

3.76 €

1 4 giorni Acciaio3,5-93M6x0,75140,831,51251061021040,0040falsetrue

4.23 €

1 4 giorni Acciaio inox41.430504M614136156136102126---

4.23 €

1 4 giorni Acciaio inox41.430504M6x0,75141361561361021260,0050falsetrue

4.83 €

1 4 giorni Acciaio inox41.430504M8141361561381371260,0080falsetrue

4.83 €

1 4 giorni Acciaio inox41.430504M8x1141361561381371260,0080falsetrue

4.83 €

1 4 giorni Acciaio inox51.430515M8141,340177158137126---

4.83 €

1 4 giorni Acciaio inox51.430515M8x1141,3401771581371260,0090falsetrue

5.24 €

1 4 giorni Acciaio inox51.430515M10181,342,5177151017151260,0150falsetrue

5.24 €

1 4 giorni Acciaio inox51.430515M10x1181,342,5177151017151260,0150falsetrue

5.24 €

1 4 giorni Acciaio inox61.430526M10181,847,520817101715158---

5.24 €

1 4 giorni Acciaio inox61.430526M10x1181,847,5208171017151580,0170falsetrue

6.27 €

1 4 giorni Acciaio inox61.430526M12251,851,7208171219201580,0310falsetrue

6.27 €

1 4 giorni Acciaio inox61.430526M12x1,5251,851,7208171219201580,0310falsetrue

6.27 €

1 4 giorni Acciaio inox81.430538M12252,361,7261023121920198---

6.27 €

1 4 giorni Acciaio inox81.430538M12x1,5252,361,72610231219201980,0330falsetrue

4.20 €

1 4 giorni Acciaio inox3,51.430593M6140,831,5125106102104---

4.20 €

1 4 giorni Acciaio inox3,51.430593M6x0,75140,831,51251061021040,0040falsetrue

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo con finitura superficiale non temprato Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti grigio nero RAL 7021
Forma B Forma-Tipo senza incavo d'arresto, con controdado Versione 1 senza incavo d'arresto
Versione 2 Eco Denominazione Spina di Posizione Tipo di prodotto standard
Controdado con controdado

Supporto tecnico