Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0747.03004060 |
K0747.03105080 |
K0747.03206100 |
K0747.03308120 |
K0747.03903060 |
K0747.13004060 |
K0747.13105080 |
K0747.13206100 |
K0747.13308120 |
K0747.13903060 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Misura | D (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.82 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4 | 0 | 4 | M6 | 14 | 1 | 36 | 15 | 6 | 13 | 6 | 2 | 12 | 6 | ||
4.36 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | 1 | 5 | M8 | 14 | 1.3 | 40 | 17 | 7 | 15 | 8 | 7 | 12 | 6 | ||
4.83 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | 2 | 6 | M10 | 18 | 1.8 | 47.5 | 20 | 8 | 17 | 10 | 15 | 15 | 8 | ||
5.64 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | 3 | 8 | M12 | 25 | 2.3 | 61.7 | 26 | 10 | 23 | 12 | 20 | 19 | 8 | ||
3.80 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 3.5 | 9 | 3 | M6 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 6 | 2 | 10 | 4 | ||
4.26 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 4 | 0 | 4 | M6 | 14 | 1 | 36 | 15 | 6 | 13 | 6 | 2 | 12 | 6 | ||
4.91 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | 1 | 5 | M8 | 14 | 1.3 | 40 | 17 | 7 | 15 | 8 | 7 | 12 | 6 | ||
5.32 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | 2 | 6 | M10 | 18 | 1.8 | 47.5 | 20 | 8 | 17 | 10 | 15 | 15 | 8 | ||
6.44 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | 3 | 8 | M12 | 25 | 2.3 | 61.7 | 26 | 10 | 23 | 12 | 20 | 19 | 8 | ||
4.22 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 3.5 | 9 | 3 | M6 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 6 | 2 | 10 | 4 |
Loading...
Codice acciaio | 1.4305 | Corpo con finitura superficiale | non temprato | Materiale dei componenti | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | grigio nero RAL 7021 | Forma | C |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Misura
D(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali