Pistoncini con indicizzazione forma D (K0747)

Pistoncini con indicizzazione forma D (K0747)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

· Versione economica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0747.04004060
K0747.04004061
K0747.04004080
K0747.04004081
K0747.04105080
K0747.04105081
K0747.04105100
K0747.04105101
K0747.04206100
K0747.04206101
K0747.04206120
K0747.04206121
K0747.04308120
K0747.04308121
K0747.04903060
K0747.04903061
K0747.14004060
K0747.14004061
K0747.14004080
K0747.14004081
K0747.14105080
K0747.14105081
K0747.14105100
K0747.14105101
K0747.14206100
K0747.14206101
K0747.14206120
K0747.14206121
K0747.14308120
K0747.14308121
K0747.14903060
K0747.14903061
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Misura D
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso
(kg)
PL Edelstahl RoHS

3.90 €

1 4 giorni Acciaio41.430504M614136156136102126---

3.90 €

1 4 giorni Acciaio4-04M6x0,75141361561361021260,0050falsetrue

4.45 €

1 4 giorni Acciaio4-04M8141361561381371260,0080falsetrue

4.45 €

1 4 giorni Acciaio4-04M8x1141361561381371260,0080falsetrue

4.45 €

1 4 giorni Acciaio51.430515M8141,340177158137126---

4.45 €

1 4 giorni Acciaio5-15M8x1141,3401771581371260,0090falsetrue

4.98 €

1 4 giorni Acciaio5-15M10181,342,5177151017151260,0150falsetrue

4.98 €

1 4 giorni Acciaio5-15M10x1181,342,5177151017151260,0150falsetrue

4.98 €

1 4 giorni Acciaio61.430526M10181,847,520817101715158---

4.98 €

1 4 giorni Acciaio6-26M10x1181,847,5208171017151580,0170falsetrue

6.07 €

1 4 giorni Acciaio6-26M12251,851,7208171219201580,0310falsetrue

6.07 €

1 4 giorni Acciaio6-26M12x1,5251,851,7208171219201580,0310falsetrue

6.07 €

1 4 giorni Acciaio81.430538M12252,361,7261023121920198---

6.07 €

1 4 giorni Acciaio8-38M12x1,5252,361,72610231219201980,0330falsetrue

3.88 €

1 4 giorni Acciaio3,51.430593M6140,831,5125106102104---

3.88 €

1 4 giorni Acciaio3,5-93M6x0,75140,831,51251061021040,0040falsetrue

4.29 €

1 4 giorni Acciaio inox41.430504M614136156136102126---

4.29 €

1 4 giorni Acciaio inox41.430504M6x0,75141361561361021260,0050falsetrue

5.05 €

1 4 giorni Acciaio inox41.430504M8141361561381371260,0080falsetrue

5.05 €

1 4 giorni Acciaio inox41.430504M8x1141361561381371260,0080falsetrue

5.05 €

1 4 giorni Acciaio inox51.430515M8141,340177158137126---

5.05 €

1 4 giorni Acciaio inox51.430515M8x1141,3401771581371260,0090falsetrue

5.60 €

1 4 giorni Acciaio inox51.430515M10181,342,5177151017151260,0150falsetrue

5.60 €

1 4 giorni Acciaio inox51.430515M10x1181,342,5177151017151260,0150falsetrue

5.60 €

1 4 giorni Acciaio inox61.430526M10181,847,520817101715158---

5.60 €

1 4 giorni Acciaio inox61.430526M10x1181,847,5208171017151580,0170falsetrue

6.67 €

1 4 giorni Acciaio inox61.430526M12251,851,7208171219201580,0310falsetrue

6.67 €

1 4 giorni Acciaio inox61.430526M12x1,5251,851,7208171219201580,0310falsetrue

6.67 €

1 4 giorni Acciaio inox81.430538M12252,361,7261023121920198---

6.67 €

1 4 giorni Acciaio inox81.430538M12x1,5252,361,72610231219201980,0330falsetrue

4.28 €

1 4 giorni Acciaio inox3,51.430593M6140,831,5125106102104---

4.28 €

1 4 giorni Acciaio inox3,51.430593M6x0,75140,831,51251061021040,0040falsetrue

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo con finitura superficiale non temprato Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti grigio nero RAL 7021
Forma D Forma-Tipo con incavo d'arresto, con controdado Versione 1 con incavo d'arresto
Versione 2 Eco Denominazione Spina di Posizione Tipo di prodotto standard
Controdado con controdado

Supporto tecnico