Pistoncini con indicizzazione forma F (K0341)

Pistoncini con indicizzazione forma F (K0341)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0341.02004
K0341.02105
K0341.02206
K0341.02308
K0341.02410
K0341.02412
K0341.02516
K0341.02903
K0341.12004
K0341.12105
K0341.12206
K0341.12308
K0341.12410
K0341.12412
K0341.12516
K0341.12903
K0341.2004
K0341.2105
K0341.2206
K0341.2308
K0341.2410
K0341.2412
K0341.2516
K0341.2903
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

13.13 €

1 4 giorni Acciaio inox41.4034-tipo temprato04M8x1M31321567131013126

12.51 €

1 4 giorni Acciaio inox51.4034-tipo temprato15M10x1M41.3371778151317125

14.78 €

1 4 giorni Acciaio inox61.4034-tipo temprato26M12x1,5M61.8422088171419146

19.81 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4034-tipo temprato38M16x1,5M82.3562610122319243515

29.75 €

1 4 giorni Acciaio inox101.4034-tipo temprato410M20x1,5M82.8622812122522303415

32.74 €

1 4 giorni Acciaio inox121.4034-tipo temprato412M20x1,5M82.8662814122522303915

49.60 €

1 4 giorni Acciaio inox161.4034-tipo temprato516M24x2M103.2803218142827364620

13.78 €

1 4 giorni Acciaio inox3.51.4034-tipo temprato93M6x0,75M20.8241253.510810104.5

13.13 €

1 4 giorni Acciaio inox41.4305-non temprato04M8x1M31321567131013126

12.51 €

1 4 giorni Acciaio inox51.4305-non temprato15M10x1M41.3371778151317125

14.78 €

1 4 giorni Acciaio inox61.4305-non temprato26M12x1,5M61.8422088171419146

19.81 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4305-non temprato38M16x1,5M82.3562610122319243515

29.75 €

1 4 giorni Acciaio inox101.4305-non temprato410M20x1,5M82.8622812122522303415

32.74 €

1 4 giorni Acciaio inox121.4305-non temprato412M20x1,5M82.8662814122522303915

49.60 €

1 4 giorni Acciaio inox161.4305-non temprato516M24x2M103.2803218142827364620

13.78 €

1 4 giorni Acciaio inox3.51.4305-non temprato93M6x0,75M20.8241253.510810104.5

7.51 €

1 4 giorni Acciaio4-5.8tipo temprato04M8x1M31321567131013126

7.19 €

1 4 giorni Acciaio5-5.8tipo temprato15M10x1M41.3371778151317125

7.97 €

1 4 giorni Acciaio6-5.8tipo temprato26M12x1,5M61.8422088171419146

10.45 €

1 4 giorni Acciaio8-5.8tipo temprato38M16x1,5M82.3562610122319243515

14.63 €

1 4 giorni Acciaio10-5.8tipo temprato410M20x1,5M82.8622812122522303415

16.08 €

1 4 giorni Acciaio12-5.8tipo temprato412M20x1,5M82.8662814122522303915

22.85 €

1 4 giorni Acciaio16-5.8tipo temprato516M24x2M103.2803218142827364620

7.90 €

1 4 giorni Acciaio3.5-5.8tipo temprato93M6x0,75M20.8241253.510810104.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma F

Supporto tecnico