Pistoncini con indicizzazione forma S (K0342)

Pistoncini con indicizzazione forma S (K0342)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· L'anello serve come metodo di azionamento del perno di arresto

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0342.04004
K0342.04105
K0342.04206
K0342.04308
K0342.04410
K0342.14004
K0342.14105
K0342.14206
K0342.14308
K0342.14410
K0342.4004
K0342.4105
K0342.4206
K0342.4308
K0342.4410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D4
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

9.48 €

1 4 giorni Acciaio inox41.4034-tipo temprato04M8x115140156131013126

9.03 €

1 4 giorni Acciaio inox51.4034-tipo temprato15M10x1231.352177151317125

10.60 €

1 4 giorni Acciaio inox61.4034-tipo temprato26M12x1,5231.857208171419146

14.16 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4034-tipo temprato38M16x1,5282.37226102319243515

23.39 €

1 4 giorni Acciaio inox101.4034-tipo temprato410M20x1,5282.87828122522303415

9.48 €

1 4 giorni Acciaio inox41.4305-non temprato04M8x115140156131013126

9.03 €

1 4 giorni Acciaio inox51.4305-non temprato15M10x1231.352177151317125

10.60 €

1 4 giorni Acciaio inox61.4305-non temprato26M12x1,5231.857208171419146

14.16 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4305-non temprato38M16x1,5282.37226102319243515

23.39 €

1 4 giorni Acciaio inox101.4305-non temprato410M20x1,5282.87828122522303415

5.55 €

1 4 giorni Acciaio4-5.8tipo temprato04M8x115140156131013126

5.27 €

1 4 giorni Acciaio5-5.8tipo temprato15M10x1231.352177151317125

5.87 €

1 4 giorni Acciaio6-5.8tipo temprato26M12x1,5231.857208171419146

7.66 €

1 4 giorni Acciaio8-5.8tipo temprato38M16x1,5282.37226102319243515

10.97 €

1 4 giorni Acciaio10-5.8tipo temprato410M20x1,5282.87828122522303415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma S

Supporto tecnico