Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa S (mm) | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | Componente di finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | Peso (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.55 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1.4034 | tipo temprato | - | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 43 | 15 | 6 | 13 | 10 | 12 | 6 | - | - | - | ||
15.03 € | 1 | 4 giorni | 5 | 1.4034 | tipo temprato | - | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1,3 | 50 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | - | - | - | ||
17.76 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1.4034 | tipo temprato | - | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1,8 | 59 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | - | - | - | ||
24.85 € | 1 | 4 giorni | 8 | 1.4034 | tipo temprato | - | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,3 | 77 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | - | - | - | ||
29.54 € | 1 | 4 giorni | 10 | 1.4034 | tipo temprato | - | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,8 | 83 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | - | - | - | ||
49.13 € | 1 | 4 giorni | 12 | 1.4034 | tipo temprato | - | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,8 | 87 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | - | - | - | ||
55.83 € | 1 | 4 giorni | 16 | 1.4034 | tipo temprato | - | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3,2 | 106 | 32 | 18 | 28 | 27 | 46 | 20 | - | - | - | ||
18.42 € | 1 | 4 giorni | 3,5 | 1.4034 | tipo temprato | - | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0,8 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 4,5 | - | - | - | ||
22.82 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1.4404 | nichelato | grezzo | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 43 | 15 | 6 | 13 | 10 | 15,5 | 7 | 0,0274 | true | true | ||
22.82 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1.4404 | nichelato | sabbiata | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 43 | 15 | 6 | 13 | 10 | 15,5 | 7 | 0,0274 | true | true | ||
19.54 € | 1 | 4 giorni | 5 | 1.4404 | nichelato | grezzo | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1,3 | 50 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12,5 | 4 | 0,0483 | true | true | ||
19.54 € | 1 | 4 giorni | 5 | 1.4404 | nichelato | sabbiata | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1,3 | 50 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12,5 | 4 | 0,0483 | true | true | ||
23.08 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1.4404 | nichelato | grezzo | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1,8 | 59 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14,5 | 7 | 0,0738 | true | true | ||
23.08 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1.4404 | nichelato | sabbiata | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1,8 | 59 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14,5 | 7 | 0,0738 | true | true | ||
32.30 € | 1 | 4 giorni | 8 | 1.4404 | nichelato | grezzo | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,3 | 77 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | 0,1721 | true | true | ||
32.30 € | 1 | 4 giorni | 8 | 1.4404 | nichelato | sabbiata | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,3 | 77 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | 0,1721 | true | true | ||
35.45 € | 1 | 4 giorni | 10 | 1.4404 | nichelato | grezzo | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,8 | 83 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 15 | 0,2134 | true | true | ||
51.60 € | 1 | 4 giorni | 12 | 1.4404 | nichelato | grezzo | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,8 | 87 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | 0,2173 | true | true | ||
35.45 € | 1 | 4 giorni | 10 | 1.4404 | nichelato | sabbiata | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,8 | 83 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 15 | 0,2134 | true | true | ||
51.60 € | 1 | 4 giorni | 12 | 1.4404 | nichelato | sabbiata | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,8 | 87 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | 0,2173 | true | true | ||
61.42 € | 1 | 4 giorni | 16 | 1.4404 | nichelato | grezzo | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3,2 | 106 | 32 | 18 | 28 | 27 | 40 | 20 | 0,4111 | true | true | ||
61.42 € | 1 | 4 giorni | 16 | 1.4404 | nichelato | sabbiata | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3,2 | 106 | 32 | 18 | 28 | 27 | 40 | 20 | 0,4111 | true | true | ||
23.94 € | 1 | 4 giorni | 3,5 | 1.4404 | nichelato | grezzo | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0,8 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 6,5 | 3 | 0,0131 | true | true | ||
23.94 € | 1 | 4 giorni | 3,5 | 1.4404 | nichelato | sabbiata | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0,8 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 6,5 | 3 | 0,0131 | true | true | ||
17.55 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1.4305 | non temprato | - | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 43 | 15 | 6 | 13 | 10 | 12 | 6 | - | - | - | ||
15.03 € | 1 | 4 giorni | 5 | 1.4305 | non temprato | - | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1,3 | 50 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | - | - | - | ||
17.76 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1.4305 | non temprato | - | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1,8 | 59 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | - | - | - | ||
24.85 € | 1 | 4 giorni | 8 | 1.4305 | non temprato | - | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,3 | 77 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | - | - | - | ||
29.54 € | 1 | 4 giorni | 10 | 1.4305 | non temprato | - | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,8 | 83 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | - | - | - | ||
49.13 € | 1 | 4 giorni | 12 | 1.4305 | non temprato | - | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,8 | 87 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | - | - | - | ||
55.83 € | 1 | 4 giorni | 16 | 1.4305 | non temprato | - | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3,2 | 106 | 32 | 18 | 28 | 27 | 46 | 20 | - | - | - | ||
18.42 € | 1 | 4 giorni | 3,5 | 1.4305 | non temprato | - | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0,8 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 4,5 | - | - | - | ||
22.82 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1.4404 | grezzo | grezzo | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 43 | 15 | 6 | 13 | 10 | 15,5 | 7 | 0,0274 | true | true | ||
22.82 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1.4404 | grezzo | sabbiata | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 43 | 15 | 6 | 13 | 10 | 15,5 | 7 | 0,0274 | true | true | ||
19.54 € | 1 | 4 giorni | 5 | 1.4404 | grezzo | grezzo | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1,3 | 50 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12,5 | 4 | 0,0483 | true | true | ||
19.54 € | 1 | 4 giorni | 5 | 1.4404 | grezzo | sabbiata | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1,3 | 50 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12,5 | 4 | 0,0483 | true | true | ||
23.08 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1.4404 | grezzo | grezzo | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1,8 | 59 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14,5 | 7 | 0,0738 | true | true | ||
23.08 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1.4404 | grezzo | sabbiata | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1,8 | 59 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14,5 | 7 | 0,0738 | true | true | ||
32.30 € | 1 | 4 giorni | 8 | 1.4404 | grezzo | grezzo | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,3 | 77 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | 0,1721 | true | true | ||
32.30 € | 1 | 4 giorni | 8 | 1.4404 | grezzo | sabbiata | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,3 | 77 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | 0,1721 | true | true | ||
35.45 € | 1 | 4 giorni | 10 | 1.4404 | grezzo | grezzo | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,8 | 83 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 15 | 0,2134 | true | true | ||
35.45 € | 1 | 4 giorni | 10 | 1.4404 | grezzo | sabbiata | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,8 | 83 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 15 | 0,2134 | true | true | ||
51.60 € | 1 | 4 giorni | 12 | 1.4404 | grezzo | grezzo | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,8 | 87 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | 0,2173 | true | true | ||
51.60 € | 1 | 4 giorni | 12 | 1.4404 | grezzo | sabbiata | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,8 | 87 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | 0,2173 | true | true | ||
61.42 € | 1 | 4 giorni | 16 | 1.4404 | grezzo | grezzo | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3,2 | 106 | 32 | 18 | 28 | 27 | 40 | 20 | 0,4111 | true | true | ||
61.42 € | 1 | 4 giorni | 16 | 1.4404 | grezzo | sabbiata | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3,2 | 106 | 32 | 18 | 28 | 27 | 40 | 20 | 0,4111 | true | true | ||
23.94 € | 1 | 4 giorni | 3,5 | 1.4404 | grezzo | grezzo | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0,8 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 6,5 | 3 | 0,0130 | true | true | ||
23.94 € | 1 | 4 giorni | 3,5 | 1.4404 | grezzo | sabbiata | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0,8 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 6,5 | 3 | 0,0131 | true | true |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Acciaio inox | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | senza incavo d'arresto, senza controdado | Versione 1 | senza incavo d'arresto | Denominazione | Spina di Posizione |
Tipo di prodotto | Standard | Controdado | senza controdado |
Configura
Proprietà di base
Corsa S(mm)
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
Componente di finitura superficiale
Misura
D=diametro perno(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Peso(kg)
PL Edelstahl
RoHS
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali